Ritenis 100 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199839111
EAN:
4031582331288
Produkta numurs:
ETP 100x25-Ø25
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 25 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar pre...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 25 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un tā korpuss ir izgatavots no tērauda, dzelzs. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet naba garums sasniedz 12 mm. Ritenis nodrošina 420 kg statisko noslodzi. Dinamiskā noslodze ir 170 kg pie 6 km/h ātruma vai 210 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālai lietošanai kastierus un mobilo iekārtu sistēmās, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.