Pielāgots risinājums 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380781
Produkta numurs:
8499UFX200P67 Q1-11
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir pielāgots risinājums, kas aprīkots ar plāksni ar centrālo fiksāciju, nodrošinot stabilu un drošu montāžu dažādās lietoj...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha ir pielāgots risinājums, kas aprīkots ar plāksni ar centrālo fiksāciju, nodrošinot stabilu un drošu montāžu dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, kas garantē izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar elastīgām riepasvai bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju. Riteņa asis satur precīzus sfēriskus kuscinetus ar blīvējumu, kas pasargā no piesārņojuma un nodrošina vienmērīgu rotāciju. Poliamīda ķermenis nodrošina vieglu svaru un ķīmisko izturību. Kopējais augstums ir 240 mm, kas ļauj ērti integrēt produktu dažādās sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 800 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 250 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina elastīgu un uzticamu darbību dažādos apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda