Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

E-Drive flex ir elektromobilitātes risinājums ar riteņiem, kas paredzēts dažādām nozarēm un lietojumiem. Produkts ir aprīkots ar 125 mm diametra riteņiem, kuriem ir elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas no poliamīda materiāla, nodrošinot uzticamu un klusu darbību. Piedziņas bloks izmanto elektrisko enerģiju, kas ļauj efektīvi pārvietot aprīkojumu dažādās vidēs. Taisnstūra plāksne kalpo kā montāžas virsma, nodrošinot stabilu un drošu savienojumu. E-Drive flex tiek izmantots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, medicīniskajās iekārtās, keramikas un stikla ražošanā, datoriem uz riteņiem, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās, ugunsdz ēsības tehnolo ģijās, mašīnbūvē, medikamentu ratos, aprūpes ratos, ražošanas un platformu ratos, ultraskaņas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
S4 materiāla numurs
990061635
Piedziņas bloka pievads
Nominālais ātrums
35,3 m/min
Nominālā strāva
3.5
Nominālā izvade
14.8
Nominālais spriegums
24
Piedziņas bloka pārvietošanas motors
Pārvietošanas norādījumi
Uz priekšu un atpakaļ
Nominālais ātrums
174,5 m/min
Nominālā strāva
7
Nominālā izvade
73.1
Nominālais spriegums
24
Pamata atribūti
Ārkārtas atbloķēšana
Mehānisks
Korpusa tips
Piedziņas bloks
Garums
Maks. 315 mm (iedarbināta ārkārtas atbrīvošana)
Kopējais platums
190 mm
Atstarpe no zemes
30 mm
Zemes nelīdzenums (maksimālais)
15 mm
Zemes nelīdzenums (minimālais)
-15 mm
Augstums sākuma pozīcijā
140 mm
Uzstādīšanas augstums
170 mm
Maksimālais ātrums
4 km/h
Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (maksimālā)
45 °C
Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (minimālā)
-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
5 °C
Kopējais svars
6,52 kg
Svars
6 kg
Riteņa platums
35 mm
Platums
190 mm
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra
Darba temperatūra no 5 °C līdz 40 Â °C, gaisa mitrums 90 %, bez kondensācijas
Produkta nosaukums
E-Drive flex
Aizsardzības veids
IPX4 (izšļakstīt ūdeni no visām pusēm, visas kontaktdakšas pievienotas)
Maksimālais celšanas spēks / kontakta spiediena spēks
400
Maksimālais vilces spēks
25
Riteņa diametrs
125 mm, nodiluma robeža Ø 115 mm
Riteņa protektors
Cietā gumija, bez marķējuma, Shore A 63
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
100 mm
Plāksnes garums
100 mm
Plāksnes platums
95 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Piedziņa
Mājokļa materiāls
Elektriskā
Grozāmais gultnis
F-E-Drive ultimate
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Gūltnis
Ruota flangiata
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Standartizēta apkope
USB interfeiss programmatūras atjauninājumiem
Lietotājam draudzīga montāža
Rokas vadības ierīci var elastīgi piestiprināt vertikāli vai horizontāli
Uzticama elektronika
Bezpakāpju ātruma regulēšana (uz priekšu un atpakaļ) ar drošības pārbaudītiem slēdžiem
Praktisks sistēmas risinājums
Viegli integrējams sistēmas risinājums, kas sastāv no piedziņas vienības, vadības moduļa, rokas vadības ierīces, baterijas, lādētāja un montāžas komplekta
Optimāls kontakts ar zemi
Augsts kontakta spēks starp riteni un grīdu ar kompensācijas funkciju nelīdzenām virsmām
Samazināta prombūtne slimības dēļ
Ātra investīciju atdeve, pateicoties mazākam slimības radīto kavējumu skaitam
Optimizēts stūrēšanas mehānisms
Kā piektais ritenis uzlabotai stūrēšanai līkumos un taisnā braukšanā lielos attālumos
Ilgstoša darbība
Ar standarta baterijām aptuveni 200 starta cikli pie maksimālās slodzes
Paātrināti procesi
Ātrāka palaišana ar lielām slodzēm, lai paātrinātu darba procesus
Sertificēta darbības uzticamība
Atbilstība standartam DIN EN ISO 13849
Izturīga konstrukcija
Pilnīga aizsardzība pret šļakatām (IPX4)
Ergonomiska darbība
Ergonomisks rokas vadības bloks ar LED sistēmas un baterijas statusa displeju. Vienas pogas darbība
Vesels personāls
Smagas kravas var pārvietot bez piepūles. Samazina slodzi uz kaklu, muguru, pleciem un plaukstas locītavām
Elastīga lietošana
Pateicoties pacelšanas motoram, var aktivizēt pēc vajadzības. Gaidīšanas režīmā nepieskaras grīdai