Uzticami risinājumi tirdzniecībai

Tirdzniecību telpu noformēšana

Lasīt vairāk

Uzticami risinājumi tirdzniecībai

Mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā mūsu produkti tiek izskatīti par uzticamiem mobilitātes risinājumiem, kas bez kompromisiem pilda visas nozares prasības. Vai nerūsējoši, viegli un klusi plastmasas ritņi iepirkšanās ratiņiem. Vai droši risinājumi preču plauktiem, vai stabili ritņi transportēšanas ierīcēm un platformām būvmateriālu veikalos: ar mūsu izstrādājumiem jūs esat perfekti aprīkoti tirdzniecībai. Mūsu produktiem piemīt īpaši laba manevrējamība un klusa rite. Bez tam tie paaugstina drošību un saudzē grīdu. Tie ļauj ne tikai optimizēt mobilitāti tirdzniecības vietā, bet arī padara iepirkšanās procesu patīkamāku pircējiem.

Ritņi travelatoriem

Uz travelatoriem iepirkšanās ratiņiem jāstāv īpaši stabili. Mēs piedāvājam risinājumus ar uzsēdināšanas funkciju vai sānu balstriteni, kas nodrošina maksimālu drošumu. Travelatoriem paredzētie ritņi ir aprīkoti ar pašattīrīšanas funkciju un viegli nomaināmi.

Drošība, klusa rite un ērtība

Ja preces supermārketiem tiek piegādātas agri no rīta, transportēšanas rati nedrīkst radīt lielu troksni. Mūsu trokšņu slāpējošie ritņi samazina vidē radīto troksni līdz minimumam. Pielietošanai jūsu veikalā mēs piedāvājam risinājumus ar saudzējošiem protektoriem, kas neatstāj pēdas pat uz jutīgām grīdu virsmām. Vadītspējīgas konstrukcijas aizsargā lietotāju no statiskās elektrības, bet rotējošie gultņi, savukārt, nodrošina vieglu manevrējamību.

Mūsu produkti

Stora
60 - 160 kg

Iepirkumu ratiņu riteņi

Levina
60 - 100 kg

Dizaina aparātu riteņi

Alpha
70 - 500 kg

Rūpnieciskie riteņi

Saistītie risinājumi un kompetences

Virziena bloķēšana: virziena stabilitāte vienkāršota

Grīda kā izaicinājums: funkcionālās ietekmes

Trokšņa samazināšana dzīves kvalitātei

Mūsu klientu atsauksmes

Riteņi ar būtisku sastāvdaļu: ilgtspējība

Kundenreferenz

Halbierte Geräuschentwicklung - Und das bei gleichbeibender Traglast

Kā novatoriskais ritenis uzlabo loģistiku - viens pats

Kontakti

Vai Jūs interesē individuālie risinājumi?

Izsakiet savas vēlmes un mēs būsim priecīgi Jums palīdzēt

Obligāti jāaizpilda

Risinājumi Jūsu individuālajām prasībām. Sazinieties ar mums.

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration