Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral twin
Pasūtījuma numurs:
990067098
EAN:
4031582302516
Produkta numurs:
2940UAP150R05-32 9002 M6/7
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Integral twin ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar cietu stieni un apakšu, nodrošinot stabilu un uzticamu pārvietošanu...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Integral twin ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar cietu stieni un apakšu, nodrošinot stabilu un uzticamu pārvietošanu dažādās medicīniskās vidēs. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes vidējā biezumā, kas garantē izturību un ilgmūžību, un aprīkots ar precīzijas lodes gultni griešanai, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu kustību. Ritenis ar 150 mm diametru ir konstruēts ar poliamīda ķermeni un poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Ritenim ir precīzijas lodes gultņi, kas garantē augstu kustības kvalitāti un minimālu pretestību. Kopējais produkta augstums ir 175 mm, kas ļauj to integrēt dažādās medicīniskās iekārtās. Produkts nodrošina statisko slodzes jaudu 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg pie 4 km/h un 150 kg pie 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«German Design» balva
«German Design» balva
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija