Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagu slodžu pārvietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju, kas garantē izturību un stabilitāti pat ekstremālos apstākļos. Korpusā ir integrēta divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 300 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem gultņiem un poliuretāna lieto protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 355 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādās instalācijas konfigurācijās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 2000 kg, bet dinamiskā slodze ir 1000 kg pie 6 km/h vai 1200 kg pie 4 km/h, kas padara to ideālu risinājumu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagajām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9681FTP300P63 CL67
EAN
4031582348705
S4 materiāla numurs
990838615
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
110 mm
Kravnesība pie 4 km/h
1200 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1000 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Kopējais augstums
355 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
14,91 kg
Produkta nosaukums
Kappa
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
111 mm
Grozāms savienojums
445 mm
Ofsets
70 mm
Pagrieziena rādiuss
222,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
300 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Nostiprināta montāžas plāksne
Stiprinājuma plāksne nostiprināta ar uzgriezni un skrūvi
Stipra konstrukcija
Cieta tērauda plāksne maksimālai slodzei
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Ilgmūžīgas virsmas
Augstas kvalitātes cinkošana ilgam kalpošanas laikam skarbos apstākļos
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīti dubultie gultņu ceļi
Divas rūdītas dubultās lodīšu skrejceļi nodrošina izcilu stabilitāti
Elastīga bloķēšanas funkcija
Divu neatkarīgu piedziņas sistēmu izmantošana vienā ritenī
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Virziena fiksators
Directional lock 9651/9681

Virziena fiksators ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un nodrošina precīzu virziena kontroli darbības laikā. Šis aksessuārs sver 0,28 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai uz dažādām riteņu konstrukcijām. Virziena fiksators ir izstrādāts inženiertehniskajiem standartiem atbilstošā kvalitātē, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību profesionālajās un rūpnieciskajās vidēs. Produkts ir piemērots izmantošanai kopā ar standarta riteņu sistēmām, kur nepieciešama precīza virziena stabilizācija un kontrole.

Ritenis 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no čuguna korpusa ar poliuretāna, lieta riņķa virsmu. Ritenim ir 300 mm diametrs, 80 mm plata riepa un 92 mm gara ass. Ass cauruma diametrs ir 30 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu darbību. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 4000 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 2000 kg pie 6 km/h ātruma vai 2400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots smagiem pārvietojamiem risinājumiem, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 300 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

Kappa ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar diametru 300 mm ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem gultņiem un poliuretāna lieto riepas, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Kopējais augstums ir 355 mm. Kappa atbalsta statisko slodzi līdz 2400 kg, savukārt dinamiskā slodze sasniedz 1200 kg pie 6 km/h ātruma vai 1440 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM ražošanai, keramikas un stikla ražotājiem, kā arī ražošanas un platformu ratiņiem un smagajām AGV sistēmām.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Kappa ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smags, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinājusi vai nerūsējošā, nodrošinot augstu rotācijas stabilitāti un ilgmūžību. Ritenis pats ir 300 mm diametrā ar poliuretāna, lieta riepas virsmu, kas nodrošina labu saķeri un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 355 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 2000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 1000 kg pie 6 km/h ātruma vai 1200 kg pie 4 km/h ātruma. Kappa ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM pielietojumiem, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagajām AGV sistēmām.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

Kappa ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagiem pielietojumiem aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM risinājumos, keramikas un stikla ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī smagajās AGV sistēmās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām konstrukcijām. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju, kas garantē izturību un stabilitāti. Ritenim ir divu bumbu sacīkstes ar pastiprinājumu vai nerūsējošā izpildījumā, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis ar 300 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un poliuretāna lieto protektoru, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 355 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 2000 kg, bet dinamiskā slodze ir 1000 kg pie 6 km/h ātruma vai 1200 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu izvēli smagu kravu transportēšanai un manipulēšanai.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg