Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Zeta
Pasūtījuma numurs:
990860946
EAN:
4031582400519
Produkta numurs:
4681ITP250P63 soft cv lever-XL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts rūpnieciskai lietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāk...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts rūpnieciskai lietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina ritenim stabilu piestiprinājumu pie konstrukcijas. Korpusa grozāmais gultnis ir divu bumbu sacīkstes, kas var būt pastiprinātas vai nerūsējošas, bet pats korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes. Riteņa diametrs ir 250 mm, tā gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, protektors ir lietais poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 290 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 640 kg pie ātruma 6 km/h un 800 kg pie ātruma 4 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai