Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām un konstruēts drošai un precīzai darbībai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, pastiprinātām vai nerūsējošām, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu grozīšanos. Ritenis ar 250 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, melnu, vulkanizētu elastīgu riepu un alumīnija korpusu, kas kopā samazina svaru un palielina izturību. Kopējais augstums ir 290 mm. Statiskā slodze ir 1000 kg. Dinamiskā slodze ir 400 kg pie ātruma 6 km/h un 500 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenis paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā, kur nepieciešama uzticama un ilgstoša darbība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
S4 materiāla numurs
990860949
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Kopējais augstums
290 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
4,89 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
230 mm
Ofsets
55 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
67 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Melns (līdzīgs RAL9005)
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø250

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un uzlabotai funkcionalitātei. Šis aksessuārs nodrošina efektīvu aizsargu pret mehāniskiem bojājumiem, putekļiem un ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt riteņu darbību. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes materiāliem, kas garantē ilgmūžību un uzticamību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Kāju aizsardzības svars ir 0 kg, kas norāda uz tā minimālo masas ietekmi uz kopējo sistēmu. Aksessuārs ir viegli uzstādāms un kompatibils ar dažādiem riteņu tipiem, nodrošinot universālu risinājumu profesionālajiem un mājas lietojumiem.

Ritenis 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no alumīnija korpusa ar elastīgām riepām, melnas, vulkanizētas. Ritenim ir 250 mm diametrs, 50 mm plata riepa un 60 mm gara ass. Ass cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums rūpnieciskajām un komerciālajām kasteru aplikācijām, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Aksesuārs
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech aksessuārs ir vieglais komponents, kas paredzēts riteņu sistēmām, ar svaru 0,27 kg. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotu funkcionalitāti un integrāciju ar riteņu mehānismiem, piedāvājot inženieriem uzticamu risinājumu dažādām industriālajām pielietojumiem. Produkts izstrādāts ar augstu kvalitātes standartu, nodrošinot ilgmūžību un stabilu darbību paaugstinātas slodzes apstākļos.