Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
9681IFP160P63 CL67
EAN
4031582366150
S4 materiāla numurs
990838192
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
110 mm
Kravnesība pie 4 km/h
350 kg
Kravnesība pie 6 km/h
280 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Kopējais augstums
205 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
4,42 kg
Produkta nosaukums
Kappa
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
111 mm
Grozāms savienojums
280 mm
Ofsets
58 mm
Pagrieziena rādiuss
140 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
68 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks / bez marķējuma
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Virziena fiksators
Directional lock 9651/9681

Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritentiņu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis precīzi izgatavotais komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritentiņu konstrukcijām, vienlaikus saglabājot optimālu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos. Aksesuāra svars ir 0,28 kg, kas nodrošina pietiekamu izturību, neradot pārmērīgu slodzi uz pamatkonstrukciju un saglabājot sistēmas mobilitāti un efektivitāti.

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritentiņu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis precīzi izstrādātais komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritentiņu konstrukcijām, vienlaikus saglabājot optimālu veiktspēju dažādos ekspluatācijas apstākļos. Aksesuāra svars ir 0,67 kg, kas nodrošina pietiekamu izturību, neradot pārmērīgu slodzi uz pamatkonstrukciju un saglabājot sistēmas mobilitāti.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Kappa grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētām protektoriem un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izturīgu čuguna vai dzelzs kaluma, smagu korpusu. Ritenis sastāv no alumīnija pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un precīziem lodveida gultņiem (Cuscinetti a sfere di precisione). Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 160 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Kappa grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētām protektoriem un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izturīgu čuguna vai dzelzs kaluma, smagu korpusu. Ritenis sastāv no alumīnija pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un precīziem lodveida gultņiem (Cuscinetti a sfere di precisione). Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 160 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg