Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Forma
EAN:
4031582476507
Produkta numurs:
6941UFP150R05-28 white
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Forma grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mob...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Forma grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti medicīnas iekārtām. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas/alumīnija materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē gludu griešanos un ilgmūžību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru, kas nodrošina klusu darbību un grīdas aizsardzību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē precīzu riteņa darbību. Ritenis ar 150 mm diametru un kopējo augstumu 205 mm spēj nest līdz 135 kg dinamisko slodzi pie 3 km/h ātruma. Šis risinājums ir īpaši piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem un ultraskaņas iekārtām.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda