Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Forma
EAN:
4031582477382
Produkta numurs:
6941UFP150P33 dark grey
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Forma grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkc...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Forma grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti medicīnas aprīkojumam. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas/alumīnija materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu, kas nodrošina lielisku saķeri un neatstāj pēdas uz grīdas virsmas. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 176 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir īpaši piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas