Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Delta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Korpusā integrēts precīzijas lode ņu gultnis, kas nodrošina vienmērīgu grožāmā mehānisma darbību un uzticamu virziena bloķēšanu. Ritenis ir 140 milimetru diametrā un izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lode ņu gultņiem, kas garantē gludu un klusu darbību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 200 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kilogramu, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 500 kilogramu pie 4 kilometru stundas ātruma. Delta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3641ITP140P63 CV bs-turn
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
94 mm
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
3,13 kg
Produkta nosaukums
Delta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
105 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
250 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
125 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
140 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Elastīga bloķēšanas funkcija
Divu neatkarīgu piedziņas sistēmu izmantošana vienā ritenī
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzticamu mehānisku aizsargu funkcionalitāti dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,67 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un praktisku pārvietojamību. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstoši, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību industriālajā vidē. Kāju aizsardzība ir ideāla izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri prasa augstākās kvalitātes aksessuārus riteņu sistēmām.

Aksesuārs
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Puretech aksessuārs ir viegls un kompakts ritentiņa aksessuārs, kas sver tikai 0,25 kg, padarot to ideālu izvēli lietojumiem, kur nepieciešama minimāla papildu masa. Šis aksessuārs ir izstrādāts ar inženiertehniskiem standartiem, nodrošinot uzticamu darbību un ilgmūžību. Tā kompaktais dizains un vieglais svars padara to ērti transportējamu un vienkārši uzstādāmu uz dažādiem ritentiņu modeļiem. Puretech aksessuārs ir piemērots profesionāliem un industriāliem pielietojumiem, kur tiek prasīta augsta kvalitāte un drošums.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Delta grožamais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās lietojuma vietās. Korpuss izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultnī, kas garantē vienmērīgu un ilgstošu darbību. Ritenis ar 160 mm diametru ir konstruēts no alumīnija rāmja un pārklāts ar lieto poliuretānu, kas nodrošina izturību un labu berzes koeficientu. Precīzijas lodīšu gultņi ritenim nodrošina optimālu rotāciju un minimālu pretestību. Kopējais produkta augstums ir 210 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās transporta sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma un 600 kg pie 4 km/h ātruma. Delta grožamais atbalsta ritenis ir paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Delta
3648ITP160P63

Delta ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar poliuretāna, lieta riepas un precīziem sfēriskiem gultņiem, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 210 mm, kas ļauj produktam iekļauties dažādās transporta sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma un 600 kg pie 4 km/h ātruma. Delta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam, kur nepieciešama uzticama un ilgtspējīga ritenīšu sistēma.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Delta ir grožāms atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai dažādās rūpnieciskās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Korpusā ir integrēts precizitātes lodīšu gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un mierīgu grožāšanās kustību. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un poliuretāna, lieta protektora, kas izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 210 mm. Delta ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 1200 kg. Dinamiskā noslodze ir 480 kg pie 6 km/h ātruma vai 600 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāli piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg