Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Forma
EAN:
4031582477375
Produkta numurs:
6941UFP125P33 white
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Forma grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkc...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Forma grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti medicīnas aprīkojumam. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas/alumīnija materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu, kas nodrošina lielisku saķeri un aizsargā grīdas segumu no bojājumiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir īpaši piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda