Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju medicīnas un biroja aprīkojumam. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda elektrovadītspējīga korpusa ar injicēta elektrovadoša poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko aizsardzību. Ritenī ir iebūvēts nerūsējošs precizitātes lodīšu gultnis, kas nodrošina ilgmūžību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīnas un biroja vajadzībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941XSC125P50 RAL9002
EAN
4031582353266
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
148 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940XSC125P50 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju medicīnas un biroja vidē. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru, kas aprīkots ar nerūsējošu precizitātes lodīšu gultni optimālai slodzes sadalei. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 146 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 110 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 220 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas aprīkojumam, tostam anestezioloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
146 mm
110 kg
125 mm
146 mm
110 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
594CXSC125P50 RAL9002

Linea ir grožamais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts izmantošanai medicīnas un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantota taisnstūra plāksne, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda, kurā integrēts precizitātes lodes gultnis, kas nodrošina vienmērīgu grožamā mehānisma darbību. Ritenis ir 125 mm diametrā un aprīkots ar precizitātes lodes gultni no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgmūžību un uzticamību. Riteņa virsma ir izgatavota no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un elektrostatisku drošību. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 220 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 110 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg