Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un aprūpes aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lode ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmās funkcionalitātes darbību. Ritenis ir 125 mm diametrā ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lode ņu gultņiem, kas garantē ilgmūžību un augstu veiktspēju. Kopējais riteņa augstums ir 143 mm, kas nodrošina kompaktu un ergonomisku dizainu. Statiskā noslodzes jauda ir 260 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 130 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941UAP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582369229
S4 materiāla numurs
990770116
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
143 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,96 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni grožamajā gultņa sistēmā, kas nodrošina vienmērīgu un mierīgu rotāciju. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultņiem, kas garantē augstu veiktspēju un ilgstošu darbības laiku. Kopējais ritenia augstums ir 143 mm, kas nodrošina kompaktu un ergonomisku dizainu. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 260 kg un dinamisko slodzi līdz 130 kg pie ātruma 3 km/h. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskai un rūpnieciskai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar averes tipa piederumu zem skrūves, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar precizitātes lodes gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis pats ir 125 milimetru diametrā ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina optimālu saķeri un amortizāciju uz dažādām virsmām. Ritenis balstās uz precizitātes lodes gultņiem, kas garantē augstākās kvalitātes veiktspēju. Kopējais ritenia augstums ir 143 milimetri, kas ļauj ērti integrēt to dažādās medicīniskās un rūpnieciskās iekārtās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 260 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 130 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts profesionālai medicīniskai un komerciālai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piederumu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodi ņu gulti, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis pats ir 125 mm diametrā ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un labas berzes īpašības uz dažādām virsmām. Ritenis balstās uz precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 143 mm, kas ļauj to integrēt dažādos medicīniskajos un komerciālajos aprīkojumos. Statiskā slodzes jauda ir 260 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību ar pacientiem un aprīkojumu. Šis ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI iekārtām, rentgena sistēmām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacelājiem, atpūtas krēsliem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg