Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
EAN:
4031582353235
Produkta numurs:
5941UAC125P50 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mob...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultnis garantē ilgmūžību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts