Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Levina stainless grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju medicīnas un profesionālajās vidēs. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, kas nodrošina precīzu un klusu riešanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 161 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots anesteziologijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcām, medikamentu ratiem, pensionātiem, aprūpes ratiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5381UAC125P30-11 XL
EAN
4031582382075
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
161 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,66 kg
Produkta nosaukums
Levina stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Housing
Dakšas forma
Plāns
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
260 mm
Ofsets
38,5 mm
Pagrieziena rādiuss
130 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

special-features-image
Īpašas funkcijas