Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatiskās lādiņa novadīšanu, un ir aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem augstas veiktspējas dēļ. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5071YGP125P30-10
EAN
4031582354249
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Piekļaušana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Korpuss
Dakšas forma
Slēgts
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Īpašas funkcijas
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Krustpārdošana

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea
5070YGP125P30-10

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultņiem. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora pārklājumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot drošu un efektīvu pārvietošanos medicīnas un aprūpes iestādēs.

125 mm
162 mm
Viegls darbs
125 mm
162 mm
Viegls darbs
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
5077YGP125P30-10

Galea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna elektrovadītspējīgs korpuss ar termoplastiskas gumijai elektrovadošu protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot uzticamu un drošu pārvietošanos medicīnas un aprūpes vidē.

125 mm
162 mm
Viegls darbs
125 mm
162 mm
Viegls darbs