Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni. Ritenī ir polipropilēna, elektrovadītspējīgs korpuss ar termoplastiskas gumijai, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot uzticamu un elektrostatisko drošību medicīnas un ēdināšanas aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5071YGH125R05-22x40
EAN
4031582354331
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea
5070YGH125R05-22x40

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacikstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna ar termoplastiskas gumijai elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot uzticamu un elektrostatisko drošību medicīnas un aprūpes vidē.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni un apaļu montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Ritenim ir polipropilēna, elektrovadošs korpuss, kas kombinēts ar poliamīda materiāla grožamo gultni ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, nodrošinot gludu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 125 milimetru diametra riteni, kura protektors ir izgatavots no termoplastiskas, elektrovadošas gumijas, kas nodrošina drošu un stabilu kustību uz dažādām virsmām. Kopējais ritenia augstums ir 162 milimetri. Ritenis ir paredzēts maksimālai statiskajai slodzei 200 kilogramu apmērā, bet dinamiskā slodze ir 100 kilogrami pie kustības ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību medicīniskajās un komercialajās vidēs.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg