Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
Pasūtījuma numurs:
990079501
EAN:
4031582368703
Produkta numurs:
5941UAP100P30-13 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai videi. R...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai videi. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar precizitātes lodi ņu gultni, kas nodrošina gludu un uzticamu griešanās mehānismu. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību, un tas ir aprīkots ar precizitātes lodi ņu kuscinetiem, kas garantē augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 118 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās medicīniskajās un rūpnieciskajās iekārtās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 240 kg un dinamisko slodzi līdz 120 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI iekārtām, rentgena aparātiem, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultrasonogrāfijas iekārtām, ventilatoriem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem.
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts