Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Levina ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts medicīnas un aprūpes aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu uzstādīšanu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ar diametru 100 mm aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 141 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Izstrādājums piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5371PJP100P51 7001/6032
EAN
4031582358704
S4 materiāla numurs
990061720
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
59 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
141 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,53 kg
Produkta nosaukums
Levina
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
50 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
75 mm
Plāksnes garums
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
196 mm
Ofsets
36 mm
Pagrieziena rādiuss
98 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Nesalaužama konstrukcija
Īpaši augsta triecienu absorbcija
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Pretgriešanās stiprinājums
Pretvērpes aizsardzība riteņiem ar virziena fiksatoru
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Levina ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai medicīnas iestādēs un profesionālajā aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz iekārtas korpusa. Korpusa materiāls ir poliamīds, un grozāmā daļa ir aprīkota ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Konstrukcija nodrošina vieglu manevrēšanu telpās. Kopējais produkta augstums ir 141 mm. Statiskā slodzes izturība ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir līdz 100 kg, kad izstrādājums pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Levina
5370PJP100P51 7001

Levina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts medicīniskajām un komerciālajām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un pretestību ķīmiskajiem vielu ietekmei, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju visos virzienos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar precīzitātes lodīšu gultņiem un termoplastiskas gumijas protektoru, kas izgatavots no polipropiléna, nodrošinot optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Kopējais augstums ir 141 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās medicīniskajās un komerciālajās iekārtās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu izmantošanai anestezioloģijas ratos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes gultņos, ēdināšanas ratos, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, medicīnas ratos, pansionātos, aprūpes ratos, profesionālās uzkopšanas ratos, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs, ultraskanas iekārtās, ventilatorios, darba galdos un instrumentu skapi.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg