Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Levina
EAN:
4031582362886
Produkta numurs:
5371PIP100R05-28x45
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Levina grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Levina grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar divu bumbu sacikstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijai bez marķējuma protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un komerciālām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcām, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
«Universal Design» balva
«Universal Design» balva
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Īpašas funkcijas