Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē ilgmūžību un vienmērīgu riešanu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5071PJP100P30-12
EAN
4031582378856
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,47 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
12 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
256 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
128 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea
5070PJP100P30-12

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem profesionālai lietošanai. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību medicīnas un aprūpes iestādēs.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Galea
5075PJP100P30-12

Galea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg