Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
CAD faili
Datu lapas
Piederumi
Puretech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar diametru 125 mm un protektora platumu 32 mm, kas izgatavots no lokšņu tērauds korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru. Ritenītis aprīkots ar Coni di sfere gultni un ass cauruma diametru 8 mm, savukārt centrmezgla garums ir 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie ātruma 3 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādās lietošanas situācijās.
Atbilstoši produkti
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu. Ritenī izmantots polipropilēna pamata materiāls ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenītis ir piemērots dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām, kur nepieciešama uzticama un izturīga risinājuma nodrošināšana transportēšanas vajadzībām ar vidēju slodzi.
Atbilstoši produkti
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu. Ritenī izmantots polipropilēna pamata materiāls ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenītis ir piemērots dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām, kur nepieciešama uzticama un izturīga risinājuma nodrošināšana transportēšanas vajadzībām ar vidēju slodzi.