Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar kvadrātveida plāksni stiprināšanai un poliamīda korpusu ar grozāmu stieni. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sastāda 75 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja krēslos un biroja mēbelēs, nodrošinot uzticamu mobilitāti un precīzu pozicionēšanu ar bremzēšanas funkciju.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394504
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
75 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Kvadrātveida plāksne
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes garums
60 mm
Plāksnes platums
60 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
162 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
81 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Kniedēts
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar augstas kvalitātes poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē ilgmūžību un vienmērīgu riešanu. Riteņa diametrs ir 75 mm, kopējais augstums sasniedz 75 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg