Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts naktsskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu un biroja mēbeļu uzstādīšanai, nodrošinot stabilu atbalstu un ērtu pārvietošanu. Ritenis tiek piestiprināts ar aklo atveri B10, kas ļauj uzstādīt to bez redzamiem stiprinājumiem un nodrošina tīru mēbeļu virsmu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tam ir grozāmais stienis, kas ļauj brīvi mainīt riteņa virzienu un atvieglo manevrēšanu šaurās telpās. Ritenis ar diametru 75 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distancētāju, kas nodrošina vienmērīgu griešanos, samazina berzi un pagarina detaļas kalpošanas laiku. Riteņa protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina labu nodilumizturību un klusu darbību, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Kopējais augstums ir 88 mm, tāpēc produktu var integrēt kompaktās mēbeļu konstrukcijās ar ierobežotu brīvo vietu. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas jāņem vērā, projektējot mēbeļu kustīgās sistēmas.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
EAN
4031582310672
S4 materiāla numurs
990074380
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
65 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
88 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,3 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balts alumīnijs (RAL9006)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
45 mm
Grozāms savienojums
212 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
106 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
10 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
10 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Balts alumīnijs (RAL9006)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
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
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Lumina
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās mēbeles konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj riteņa virzienam brīvi mainīties. Ritenis pats ir 75 milimetru diametrā un izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un pagarina riteņa kalpošanas laiku. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 88 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādu mēbeles modeļu konstrukcijās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kilogramus, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un stabilu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg