Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Levina light
EAN:
4031582496659
Produkta numurs:
5225PJP075L51-10 9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Levina light ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai medicīniskai un rūpnieciskai lietošanai...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Levina light ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai medicīniskai un rūpnieciskai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās sistēmās. Korpusa grožāmais stienis ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis ar 75 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu cuscinetiem un termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir polipropilēna ķermenis, kas padara to vieglu un korozijas izturīgu. Kopējais augstums ir 103 mm, kas ļauj ritenim efektīvi darboties dažādās telpās un uz dažādiem pamatiem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 150 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību. Levina light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu un CT skeneru sistēmām, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, medikamentu ratiņiem, aprūpes ratiņiem, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām