Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Lumina
Pasūtījuma numurs:
990073408
EAN:
4031582317442
Produkta numurs:
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts naktsskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu un biroja mēbeļu konstr...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts naktsskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu un biroja mēbeļu konstrukcijām. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas ļauj vienkārši un droši piestiprināt ritenīti mēbeļu korpusā. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar grozāmu stieni, kas nodrošina brīvu riteņa virziena pielāgošanu kustības laikā. Riteņa diametrs ir 50 mm, gultnis ir plakanais ar distanci, protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 56 mm, kas ļauj integrēt ritenīti zemos mēbeļu elementos. Statiskā noslogojuma robežvērtība ir 80 kg, bet dinamiskā noslogojuma robežvērtība ir 40 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla