Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un profesionālajiem uzkopšanas ratiem. Produkts ir paredzēts intensīvai ikdienas ekspluatācijai, kurā nepieciešama uzticama un precīza riteņa darbība. Ritenis tiek piestiprināts ar tipa Avere zem skrūves stiprinājumu, un to var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja nerūsējošā tērauda un aprīkots ar divu bumbu saīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos. Riteņa diametrs ir 50 mm, riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors no termoplastiskās gumijas. Riteņa gultnis ir plakans gultnis, kas nodrošina vieglu kustību. Kopējais augstums ir 69 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
7475PJO050P30-11
EAN
4031582350937
S4 materiāla numurs
990036674
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
69 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,17 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
41 mm
Grozāms savienojums
140 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
70 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
19 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
19 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Agila stainless
7470PJO050P30-11

Agila stainless ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai ēdinašanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī profesionālās uzkopšanas ratos. Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, izmantojot averes zem skrūves tipa piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, vidējā kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Ritenis ir 50 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna ķermeni, kas nodrošina izturību un vieglu svaru. Kopējais augstums ir 69 mm. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 80 kg un dinamiskajai slodzei līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu intensīvai komercialai lietošanai.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg