Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj riteņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauда vidējās kvalitātes un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumiјas protektoru un cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 50 mm. Kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 80 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
7475PJH050P30-11
EAN
4031582351071
S4 materiāla numurs
990038208
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
69 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,17 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Housing
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
41 mm
Grozāms savienojums
140 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
70 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
19 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
19 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Roktura komplekts
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-11

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, vidējs, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 80 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-11

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, vidējs, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 80 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg