Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421620
Produkta numurs:
5945UAP050L51-8 load 9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea load ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās mobilitātes un mēbeļu ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea load ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās mobilitātes un mēbeļu sistēmās. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi šu gultni, kas garantē gludu un uzticamu grožāmo kustību. Riteņa konstrukcija ietver 50 mm diametra riteni ar poliumetāna, injicētu protektoru un poliamīda ķermeni, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodi šu kuscinetiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju un ilgmūžību. Produkta kopējais augstums ir 50 mm. Linea load atbalsta statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu AMR sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem un biroja krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts