Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumija protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, un aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 56 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
EAN
4031582335729
S4 materiāla numurs
990074401
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
56 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,07 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Housing
Krāsa
Hroms
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Grozāms savienojums
124 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
62 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
10 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
10 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Montāžas plāksne
P10-40x17 / 8

Piederums ir aksesuārs ar stieni ar U formas plāksni, kas paredzēts riteņu papildināšanai. Šī izstrādājuma kopējais augstums ir 8 mm, bet svars sastāda 0,04 kg. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 17 mm platumā. Aksesuārs nodrošina dinamisku slodzes kapacitāti 40 kg pie 3 km/h ātruma un statisko slodzes kapacitāti 80 kg, kas padara to piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Montāžas plāksne
P11-40x17 / 8

Piederums ir aksesuārs, kas aprīkots ar stieni ar L formas plāksni un paredzēts ritenīšu papildināšanai. Šī produkta kopējais augstums ir 8 mm, bet plāksnes izmēri sastāda 40 mm garumā un 17 mm platumā. Aksesuārs nodrošina dinamisku slodzes kapacitāti līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg, kas padara to piemērotu dažādām tehniskām lietojumprogrammām.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Montāžas plāksne
P11-40x25 / 8

Piederums ir aksesuārs, kas aprīkots ar stieni ar L formas plāksni un paredzēts ritentiņu papildināšanai. Produkta kopējais augstums ir 8 mm, savukārt plāksnes izmēri sastāda 40 mm garumā un 25 mm platumā. Aksesuārs nodrošina dinamisku slodzes kapacitāti 40 kg pie ātruma 3 km/h un statisko slodzes kapacitāti 80 kg, kas padara to piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Montāžas plāksne
P11-40x27 / 8

Piederums ir aksesuārs, kas aprīkots ar stieni ar L formas plāksni un paredzēts riteņu papildināšanai. Produkta kopējais augstums ir 8 mm, savukārt plāksnes izmēri sastāda 40 mm garumā un 27 mm platumā. Aksesuārs nodrošina dinamisku slodzes kapacitāti 40 kg pie ātruma 3 km/h un statisko slodzes kapacitāti 80 kg, kas padara to piemērotu dažādām tehniskām lietojumprogrammām ar vidējām slodzēm.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Ass
S70-10x10 / 8

Piederums ir aksesuārs, kas aprīkots ar sešstūra vītņstienis, augšējais savienojuma sistēmu un nodrošina uzticamu veiktspēju dažādos lietojumos. Šis precīzi izgatavotais komponents ir 6 mm augsts un sver tikai 0,02 kg, kas padara to par kompaktu un vieglu risinājumu. Aksesuārs spēj izturēt dinamisko slodzi līdz 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg, nodrošinot stabilu un drošu darbību dažādos rūpnieciskos apstākļos.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Aksesuārs
Ass
R10-8x28 / 8

Piederums ir aksesuārs ar vītņotu stieni, kas paredzēts riteņu papildināšanai un uzlabošanai. Šis precīzi izgatavotais komponents nodrošina 3,5 mm kopējo augstumu un sver tikai 0,02 kg, kas garantē minimālu papildu slodzi sistēmai. Aksesuārs spēj izturēt dinamisko slodzi līdz 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg