Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Agila twin
Pasūtījuma numurs:
990031646
EAN:
4031582302806
Produkta numurs:
2975PJO050P30-11
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un stabilam balstam. Stiprinājums...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un stabilam balstam. Stiprinājums ir avere zem skrūvēm, kas nodrošina vienkāršu un drošu uzstādīšanu uz virsmas. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu grozāmo gultni, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu griešanos. Ritenis ir 50 mm diametra, tā gultnis ir plakanais gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 69 mm. Statiskā slodzes izturība ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas