Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582418859
Produkta numurs:
2975PJI050P30-11
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas