Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990028594
EAN:
4031582344363
Produkta numurs:
2475DYK050P40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts aprūpes, ēdināšanas un komerciālai lietošanai. Stiprinājums ir k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts aprūpes, ēdināšanas un komerciālai lietošanai. Stiprinājums ir kvadrātveida plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, un grozāmais balsts nodrošināts ar divu bumbu sacīkstēm. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar lodīšu gultni, ciētas gumijas protektoru, kas ir melns un elektrovadošs, un lokšņu tērauda korpusu. Kopējais augstums ir 69 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratiņos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratiņos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.