Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts mēbeļu kustīgumam un stabilam novietojumam. Stiprinājumam izmantota aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu mēbeļu konstrukcijā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un grozāmais stienis ļauj riteņa blokam brīvi pagriezties ap savu asi. Ritenis ar diametru 35 mm ir aprīkots ar gultni ar distanci, un riteņa protektors ir izgatavots no tāda paša materiāla kā riteņa korpuss, proti, poliamīda. Kopējais augstums ir 33 mm, kas ļauj integrēt riteni zemās mēbelēs. Statiskā slodzes izturība ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 50 kg, ritot ar ātrumu 3 km/h. Ritenis ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
EAN
4031582356779
S4 materiāla numurs
990770069
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
33 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,06 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
15,2 mm
Grozāms savienojums
90 mm
Ofsets
12 mm
Pagrieziena rādiuss
45 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
12 mm
Diametrs
35 mm
Korpusa platums
12 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās mēbeles konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, nodrošina vienmērīgu un mīkstu grožāšanās kustību. Ritenis ar diametru 35 milimetri ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenim ir identisks ar riteņa korpusu izgatavots protektors, kas palielina berzes koeficientu un uzlaboja stabilitāti uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 33 milimetri, kas ļauj kompakti ievietot riteni mēbeles konstrukcijā. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 100 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 50 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Šie parametri padara Stylea ideālu risinājumu vidēja svara mēbeles mobilizēšanai un nodrošina ilgstošu un uzticamu ekspluatāciju.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg