Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Delta central ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar plāksni ar centrālo fiksāciju. Korpuss izgatavots no smagas tēraudu loksnes un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grožāmajai daļai. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 225 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 550 kg pie 4 km/h ātruma vai 440 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1100 kg. Produkts piemērots automobiļu OEM, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
3645ITP160P67 OH225 soft cv
EAN
4031582366501
S4 Materialnummer
990835383
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Bauhöhe
225 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,89 kg
Produktname
Delta central
Norm
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Plāksne ar centrālo fiksāciju
Plattenloch Durchmesser
13 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
77,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
142 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs, pastiprināts
Material
Tērauda loksne, smaga
Schwenklager
Precīzijas lodīšu gultnis
Dom Durchmesser
94 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Krasts A
Härte der Lauffläche (D)
42 Krasts D
Material des Radkörpers
Alumīnijs
Material der Lauffläche
Poliuretāns, liets
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Bez vītņu aizsarga
Achse
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Lager
Cuscinetti a sfere di precisione
Radfarbe
Satiksme pelēka A (RAL7042)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un to funkcionālības uzlabošanai dažādās lietošanas vidēs. Šis aksessuārs sver 0,67 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un praktisku pārvietojamību. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes materiāliem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību profesionālā un rūpnieciskā vidē. Kāju aizsardzība efektīvi aizsargā riteņus no mehāniskiem bojājumiem, nodiluma un ārējiem faktoru ietekmes, tādējādi pagarinot aksessuāra un pamatierīces ekspluatācijas laiku.