Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Forma grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar sviras stieni ar sešstūra ligzdu kā stiprinājuma elementu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas/alumīnija materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos rūpnieciskos apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
6945UFP150B33-18,7 grey
EAN
4031582476521
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kravnesība pie 3 km/h
135 kg
Kopējais augstums
164 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
120 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-18 °C
Produkta nosaukums
Forma
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Sviras stienis ar sešstūra ligzdu
Skrūves diametrs
19 mm
Housing
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Materiāls
Cinka liešana / Alumīnijs
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets
57 mm
Pagrieziena rādiuss
137 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
60 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
18 mm
Diametrs
150 mm
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda