Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582373073
Produkta numurs:
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea low height ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatav...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea low height ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajam balstam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts piemērots dažādām medicīniskām un biroja lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, mēbeles, slimnīcas, medikamentu ratus, pensionātus un aprūpes namus, aprūpes ratus, pacientu pacēlājus, dušas krēslus, ārstēšanas krēslus, ultraskaņas iekārtas un ventilatorus.
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam