Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356182
Produkta numurs:
5085YGM100R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un poliamīda korpus...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, bet protektors no elektrovadošas termoplastiskas gumijas ar Cuscinetto piano, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi