Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8477UOO080P30-11
EAN
4031582370225
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
108 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,8 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
44,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
34 mm
Diametrs
80 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Alpha stainless
8470UOO080P30-11

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, smags, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi un transporta aprīkojumu.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg