Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 80 mm. Kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas platformām, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanai un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3477PIO080P62
EAN
4031582305227
S4 materiāla numurs
990003873
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
70 kg
Statiskā kravnesība
140 kg
Kopējais augstums
108 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,85 kg
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
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
242 mm
Ofsets
44,5 mm
Pagrieziena rādiuss
121 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
35 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
35 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 80 mm. Kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu augstai izturībai. Riteņa konstrukcija ietver polipropilēna pamatu ar cietas gumijai, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni optimālai darbībai. Ritenis ir 80 mm diametrā ar kopējo augstumu 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 70 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodze - 140 kg. Šis risinājums ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 80 mm. Kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu augstai izturībai. Riteņa konstrukcija ietver polipropilēna pamatu ar cietas gumijai, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni optimālai darbībai. Ritenis ir 80 mm diametrā ar kopējo augstumu 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 70 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodze - 140 kg. Šis risinājums ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg