Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no smagās tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu un vienmērīgu kustību. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam lietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistiku, ražošanas platformas, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3477PIO080P30-13
EAN
4031582305210
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 4 km/h
70 kg
Statiskā kravnesība
140 kg
Kopējais augstums
108 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,9 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Housing
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
242 mm
Ofsets
44,5 mm
Pagrieziena rādiuss
121 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
35 mm
Diametrs
80 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem