Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās un profesionālos uzkopšanas ratos. Stiprinājums ir kvadrātveida plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu pie ratu konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no vidējā nerūsējošā tērauda, un tā griešanās nodrošināta ar divu bumbu sacīkstēm, kas samazina berzi un ļauj ritenim brīvi groties. Ritenis ar 75 mm diametru ir aprīkots ar plakanu gultni, termoplastiskās gumijas protektoru un polipropilēna korpusu, kas nodrošina gan kustības vienmērīgumu, gan izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Kopējais augstums ir 100 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktās konstrukcijās. Statiskā slodze ir līdz 150 kg, bet dinamiskā slodze, kustoties ar ātrumu 3 km/h, ir līdz 75 kg.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
7477PJO075P40
EAN
4031582351033
S4 materiāla numurs
990036682
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Kopējais augstums
100 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,32 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Kvadrātveida plāksne
Plāksnes atveres diametrs
6,3 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
38 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
38 mm
Plāksnes garums
60 mm
Plāksnes platums
60 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
43 mm
Grozāms savienojums
162 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
81 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
25 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila stainless
7470PJO075P40

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksni stiprināšanai un izgatavots ar augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, vidēja tipa korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacikstes griezes mehānismu optimālai kustībai. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas garantē ilgstošu un kluso darbību. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un higiēnisku risinājumu dažādām komerciālām vajadzībām.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg