Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 75 mm diametru. Kopējais augstums ir 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg. Piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2477PJP075R47-24-27
EAN
4031582326710
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
60 kg
Statiskā kravnesība
120 kg
Kopējais augstums
103 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,45 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
27 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
24 mm
Housing
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
160 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
80 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Roktura komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
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
Piederumi

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra caurulēm vai stienīšiem. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar diametriem no 32 mm līdz 35 mm, ļaujot elastīgu pielāgošanu dažādām konstrukcijām. Piederuma svars ir 0,17 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu inženiertehniskajās aplikācijās.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra virsmām. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar caurulēm vai atverēm, kuru iekšējais diametrs variē no 36 mm līdz 40 mm, izmantojot regulējamu paplašinātāja mehānismu optimālai fiksācijai. Piederuma kopējā masa ir 0,18 kg, kas nodrošina vieglu uzstādīšanu un minimālu papildu slodzi konstrukcijai.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra caurulēm vai stieņiem. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar diametriem no 24 mm līdz 27 mm, ļaujot elastīgi pielāgoties dažādām montāžas prasībām. Piederuma svars ir 0,14 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu inženiertehniskās sistēmās.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra konstrukcijām. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar caurulēm vai stiprinājuma elementiem, kuru diametrs variē no 27 mm līdz 30 mm, izmantojot regulējamu paplašinātāja mehānismu. Piederuma kopējais svars ir 0,14 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu dažādās rūpnieciskās vidēs.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg