Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts mobilām konstrukcijām. Stiprinājums ir stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu saciķkstes. Ritenis ar diametru 75 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 103 mm. Statiskā kravnesība ir 150 kg, bet dinamiskā kravnesība ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2477PJP075B10-11X31
EAN
4031582403787
S4 materiāla numurs
990028976
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Kopējais augstums
103 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,34 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
31 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
43 mm
Grozāms savienojums
160 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
80 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
25 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kontaktligzda
R40-18x18 / 11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētisko kvadrātveida ligzdu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Ligzda ir aprīkota ar 18 mm diametra skrūvi. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu riteņu sistēmās.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-14/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas, apaļā tipa montāžu, kas paredzēts riteņu sistēmām. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 14 mm diametra skrūves savienojumu. Aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze pie 3 km/h ātruma sasniedz 40 kg. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-15/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskā ligzda, apaļa tipa montāžu, kas paredzēts riteņu sistēmām. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 15 mm diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-16/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētisko ligzdu un apaļo savienojumu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 16 mm diametru bultskrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmām, kurām nepieciešama uzticama un stabila montāža ar augstu slodzes jaudu.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-17/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļo formu. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir paredzēts izmantošanai ar 17 mm diametra bultskrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-19/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai kopā ar 19 mm diametra bultskrūvi. Aksesuāra kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Kontaktligzda nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-22/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņa montāžai, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir paredzēts izmantošanai ar 22 mm diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0,01 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu montāžas risinājumos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-23/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai kopā ar 23 mm diametra bultskrūvi. Aksesuāra kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars ir 0,01 kg. Kontaktligzda nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-16/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņiem, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar kvadrātveida formu. Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai kopā ar riteņiem un nodrošina uzticamu savienojumu. Aksesuāra kopējais augstums ir 36 milimetri, un tā svars ir 0 kilogrami. Kontaktligzda ir aprīkota ar 16 milimetru diametru bultskrūvi, kas nodrošina stabilu montāžu. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgmūžīgums.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-17/11

Kontaktligzda ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un izgatavots no sintētiskās kvadrātveida ligzdas. Produkta kopējais augstums ir 36 milimetri, un tas ir aprīkots ar 17 milimetru diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kilogramiem un dinamisko noslodzi līdz 40 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Kontaktligzdas svars ir tikai 0,01 kilograms, kas padara to ļoti vieglu un praktisku montāžai dažādās riteņu konfigurācijās.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-21/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas kvadrātveidīgu dizainu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas sver tikai 0,01 kg, nodrošinot minimālu papildu svaru. Montāžai tiek izmantots 21 mm diametra skrūvējums. Aksesuārs spēj izturēt 80 kg statisko slodzi un 40 kg dinamisku slodzi pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-22/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas kvadrātveidā dizainu, kas paredzēts kasteru montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 22 mm diametra skrūves savienojumu. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir tikai 0,01 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādos kasteru sistēmās.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-23/11

Kontaktligzda ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un izgatavots no sintētiskās ligzdas ar kvadrātveida formu. Produkta kopējais augstums ir 36 milimetri, un tā svars sasniedz 0,01 kilogramu. Montāžai paredzēts 23 milimetru diametra skrūvējums. Ligzda nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kilogramiem un dinamisko noslodzi līdz 40 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-26/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas kvadrātveidīgu dizainu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Aksesuārs ir aprīkots ar 26 mm diametra skrūvi, kas nodrošina drošu piestiprināšanu. Statiskā slodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmām, kas prasa uzticamu un stabilu montāžu ar augstu slodzes kapacitāti.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņa montāžai, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir paredzēts izmantošanai ar 18 mm diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg, bet dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmām, kurām nepieciešama uzticama un stabila montāža ar augstu slodzes kapacitāti.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila
2470PJP075B10-11X31

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitātes, ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg