Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
EAN:
4031582361995
Produkta numurs:
2477PIP075P30-11
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt a...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā kvalitātē, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 120 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām