Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2477PIO075R07-Ø24-27
EAN
4031582372090
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
60 kg
Statiskā kravnesība
120 kg
Kopējais augstums
103 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
27 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
24 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
160 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
80 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Rokturu komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
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
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz dažāda diametra vārpstām. Šis aksessuārs ir piemērots vārpstām ar diametru no 31 mm līdz 35 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību darbā ar riteņiem un to montāžas sistēmām.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu izmēru. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu ar riteņu vārpstām, kuru diametrs svārstās no 24 mm līdz 27 mm. Izplētēja konstrukcija ļauj vienmērīgi sadalīt slodzi un nodrošina uzticamu fiksāciju dažādu izmēru riteņiem. Produkta svars ir 0,13 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Izplētējs ir ideāls risinājums inženieru un tehnisko speciālistu vajadzībām, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa augstākās kvalitātes aksessuārus.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu starp riteņa vārpstu un izplētēja mehānismu. Izplētēja montāžas vieta ir paredzēta cauruļveida vai cilindriska tipa vārpstām ar diametru no 27 mm līdz 30 mm. Produkta svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu sistēmu pielietojumos. Aksessuārs ir izgatavots, lai izturētu standarta ekspluatācijas slodzes un nodrošinātu ilgstošu un uzticamu darbību.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un nodrošina uzticamu savienojumu ar dažāda diametra montāžas vietām. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai paplašinātu un pielāgotu riteņu uzstādīšanas iespējas, sniedzot elastīgu risinājumu dažādām tehniskajām prasībām. Izplētēja montāžas vieta ir paredzēta cauruļu un vārpstu diametram no 21,5 mm līdz 24 mm, kas ļauj to izmantot plašā riteņu un aksessuāru klāstā. Produkta svars ir 0,12 kg, kas norāda uz tā kompakto un vieglo konstrukciju, padarot to ideālu izvēli inženieriem, kuri projektē modulāras un pielāgojamas riteņu sistēmas.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø24-27

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko papla­šinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes­gultni maksimālai kustības plūdumam. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetto piano gultni, kas nodrošina klusu darbību. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt līdz 120 kg. Produkts ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg