Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
EAN:
4031582372076
Produkta numurs:
2477PIO075R07-Ø19-21,5
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijasbez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts