Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990004972
EAN:
4031582340532
Produkta numurs:
2477DYK075P40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts apršu gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, slim...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts apršu gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājums ir kvadrātveida plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Riteņa diametrs ir 75 mm, tā gultņi ir lodīšu tipa, bet protektors izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas. Riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 100 mm. Statiskā slodze ir līdz 110 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 55 kg pie ātruma 3 km/h.